Belgique - Français

Philips TrueLine, monté en surface, 33 W, 1170x55 mm; H88 mm, 4000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

SM530C 40S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU

Description du produit

1170x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Plafonnier, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Câblage traversant 1 phase, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169627017
Code de commande complet: 872016962701700

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Lighting for wellbeing

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SM530C 40S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU txt 6.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105675 fr_BE pdf 816.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105675_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505105675_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM530C 40S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU IES
Fichier Revit
SM530C 40S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU 910505105675 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 40S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 40S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 40S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU LDT