Philips TrueLine, monté en surface, 56 W, 2810x55 mm; H88 mm, 6200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI
SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH
Description du produit
2810x55 mm; H88 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Plafonnier, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 6200 lm, 56 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Faisceau extensif, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles