Philips TrueLine, monté en surface, 22 W, 2250x55 mm; H88 mm, 3000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19
SM530C 30S/940 DEIA LN L2250 ALU
Description du produit
2250x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Plafonnier, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3000 lm, 22 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles