Philips TrueLine, monté en surface, 30.5 W, 1450x55 mm; H88 mm, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4
SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU
Description du produit
1450x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Plafonnier, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 4300 lm, 30.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans