Philips TrueLine, monté en surface, 28.5 W, 1170x55 mm; H88 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4
SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU
Description du produit
1170x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Plafonnier, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210, 4000 lm, 28.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Polyméthacrylate de méthyle, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles