Belgique - Français

Philips TrueLine, monté en surface, 22 W, 1410x55 mm; H88 mm, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 31S/940 DEIA L1410 BK

Description du produit

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Plafonnier, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 3100 lm, 22 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8719514972070
Code de commande complet: 871951497207000

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SM530C 31S/940 DEIA L1410 BK txt 5.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103236 fr_BE pdf 417.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103236_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103236_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM530C 31S/940 DEIA L1410 BK IES
Fichier Revit
SM530C 31S/940 DEIA L1410 BK 910505103236 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 31S/940 DEIA L1410 BK ULD
Relux
ROLF File - SM530C 31S/940 DEIA L1410 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 31S/940 DEIA L1410 BK LDT