PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips TrueLine, monté en surface, 30.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

SM530C 43S/940 DEIA L1410 WH

Description du produit

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Plafonnier, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4300 lm, 30.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910505103225
Code de commande complet: 871951497216200

Téléchargements