Philips Surface Essential, 3D printed, 15.4 W, D390 mm; H85 mm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, IA5
TCBRMS 19S/930 IA5 OC WH401T102
Description du produit
D390 mm; H85 mm, Polycarbonate, Blanc, Plafonnier, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Faisceau de capteurs multifonctions InterAct SC1500, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Optique micro-hexagonale, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, Câblage traversant 1 phase, TP(b) diffuser flammability class