Philips SM350X | KeyLine, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM350X 27S/840 PSD PCS N BK
Description du produit
Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Faisceau semi-intensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles