Philips KeyLine, monté en surface et suspendu, 26 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK
Documents les plus téléchargés
Description du produit
L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3400 lm, 26 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Faisceau semi-intensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified