Philips KeyLine, monté en surface et suspendu, 25 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH

Description du produit

L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3400 lm, 25 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Faisceau semi-intensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 8719514624412
Code de commande complet: 871951462441200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH txt 3.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868377 fr_BE pdf 467.0 kB

Brochures

Notice de montage
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868377_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868377_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH IES
Fichier Revit
SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH 910925868377 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH ULD
Relux
ROLF File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH LDT