PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips FlexBlend, montage en surface, 30 W, 1200x200 mm; H73 mm, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19

SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH

Description du produit

1200x200 mm; H73 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 910925868903
Code de commande complet: 871951470815000

Téléchargements