Philips FlexBlend, montage en surface, 27 W, 1470x200 mm; H73 mm, 3500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI

SM340C 35S/940 PSD O L150 WH

Description du produit

1470x200 mm; H73 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3500 lm, 27 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925867116
Code de commande complet: 871951410377100

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    -

Téléchargements