Philips FlexBlend, montage en surface, 34.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, 3500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI

Description du produit

1470x200 mm; H73 mm, Acier, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3500 lm, 34.5 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Polyméthacrylate de méthyle, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925867109
Code de commande complet: 871951410370200

Téléchargements