Philips FlexBlend, montage en surface, 25 W, 1470x200 mm; H73 mm, 3500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19
SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI
Description du produit
1470x200 mm; H73 mm, Acier, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3500 lm, 25 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles