Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips CoreLine Plafonnier gen4, 27.5 W, 200x1570 mm, 4300 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19

SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC

Description du produit

200x1570 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Plafonnier, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Lentille microprismatique, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe de sécurité II, Câble avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 911401842787
Code de commande complet: 872016976432399

Téléchargements