Philips CoreLine étanche gen3, 50 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, TW3, EL-ready
WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200
Nouveau
Description du produit
L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câblage traversant3 phases, Éclairage de secours central à courant continu, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)