Belgique - Français

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 h, Verre

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D

Description du produit

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 h, Verre, 68 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929001347402
Code de commande complet: 871869670769200

Caractéristiques

  • Culot
    GU10
  • Durée de vie nominale
    40.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001347402 pdf 68.3 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 241.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001347402 fr_BE pdf 645.7 kB

Visuels

Product-Photographs-929001347402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001347402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D ies 8.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB