Belgique - Français

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 h, Verre

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D

Description du produit

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 h, Verre, 68 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929001347402
Code de commande complet: 871869670769200

Caractéristiques

Culot
GU10
Durée de vie nominale
40.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001347402 pdf 68.3 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 241.9 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001347402 fr_BE pdf 310.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929001347402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001347402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D ies 8.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB