Belgique - Français

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 3000 K, 500 lm, CRI 92, 40000 h, Plastique

MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D

Description du produit

MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 3000 K, 500 lm, CRI 92, 40000 h, Plastique, 66.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Code de commande: 929003079802
Code de commande complet: 871951435867600

Caractéristiques

  • Culot
    GU5.3
  • Durée de vie nominale
    40.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003079802 pdf 67.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 165.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003079802 fr_BE pdf 830.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929003079802_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003079802_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D IES 1.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB