PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER, LED, MR16, 43 W, GU5.3, 2700 K, 485 lm, CRI 92, 40000 h

MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D

Description du produit

MASTER, LED, MR16, 43 W, GU5.3, 2700 K, 485 lm, CRI 92, 40000 h, 64.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Code de commande: 929003079702
Code de commande complet: 871951435865200

Caractéristiques

  • Culot
    GU5.3
  • Durée de vie nominale
    40.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements