PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER, LED, MR16, Uniquement avec certains variateurs, GU5.3, 2700 K, 420 lm, CRI 97, 40000 h

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D

Description du produit

MASTER, LED, MR16, Uniquement avec certains variateurs, GU5.3, 2700 K, 420 lm, CRI 97, 40000 h, 62 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Code de commande: 929003079402
Code de commande complet: 871951435859100

Caractéristiques

  • Culot
    GU5.3
  • Durée de vie nominale
    40.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements