Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 3000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h
MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D
Description du produit
MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 3000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h, 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot G53
- Durée de vie nominale 40.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LEDspot
- Référence de mesure de flux Narrow Cone
- Garantie 5 ans