Belgique - Français

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 h

MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D

Description du produit

MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 h, 57 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Code de commande: 929003043602
Code de commande complet: 871951433399400

Caractéristiques

  • Culot
    G53
  • Durée de vie nominale
    40.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003043602 pdf 67.5 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 175.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003043602 fr_BE pdf 687.7 kB

Visuels

Product-Photographs-929003043602_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003043602_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D IES 11.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-AR111-COMF-2165-Ref-929003042602 pdf 724.3 kB