Philips MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 h
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 9D
Documents les plus téléchargés
Description du produit
MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 h, 57.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Caractéristiques
- Culot
- G53
- Durée de vie nominale
- 40.000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 50.000
- Type de lampe
- LEDspot
- Référence de mesure de flux
- Narrow Cone
- Garantie
- 5 ans