Belgique - Français

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 2700 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h

MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D

Description du produit

MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 2700 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h, 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1

Code de commande: 929003478602
Code de commande complet: 871951442965900

Caractéristiques

  • Culot
    G53
  • Durée de vie nominale
    40.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003478602 pdf 68.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 165.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003478602 fr_BE pdf 329.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929003478602_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003478602_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D IES 6.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-AR111-COMF-8669553-Ref-929003478902 pdf 705.5 kB