PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER, LED, AR111, Uniquement avec certains variateurs, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 h

MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D

Description du produit

MASTER, LED, AR111, Uniquement avec certains variateurs, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 h, 55 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Code de commande: 929003043402
Code de commande complet: 871951433395600

Caractéristiques

  • Culot
    G53
  • Durée de vie nominale
    40.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements