Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W 3CCT T8
Description du produit
CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 7.7 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 h, 116 lm/W, EEL E, G13, Verre, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot G13
- Durée de vie nominale 50.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 200.000
- Type de lampe LEDtube
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 3 ans