Belgique - Français

Philips LED, PL-C, HF/Secteur, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3

Nouveau

Description du produit

LED, PL-C, HF/Secteur, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 h, 130 lm/W, EEL E, G24q-3, Verre, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929004432302
Code de commande complet: 872110314756100

Caractéristiques

  • Culot
    G24q-3
  • Durée de vie nominale
    30.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements

Gamme

Produit