Belgique - Français

Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002372702
Code de commande complet: 871951434663500

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    20.000
  • Type de lampe
    LEDbulb
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2 ans