Philips CorePro, LED, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G
Description du produit
CorePro, LED, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot E27
- Durée de vie nominale 15.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 20.000
- Type de lampe LED
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 2 ans