Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips CorePro, LED, A67, Non, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G

Description du produit

CorePro, LED, A67, Non, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002371502
Code de commande complet: 871951434649900

Téléchargements