Suggestions

    Philips présente des luminaires LED au design innovant pour les particuliers

    janvier 21, 2014

    Bruxelles, Belgique – Explorant sans relâche les possibilités offertes par l’éclairage LED, Philips révèle un tout nouveau design révolutionnaire, qui redéfinit l’essence de la lumière. Faisant partie de la collection Lirio by Philips, Piega Luce est un luminaire mural ou en suspension finement plié et revêtu d’un chaleureux habillage en bois. Inspiré par la nature et épousant la forme d’une simple feuille de papier pliée en deux, le design allongé du luminaire Piega Luce (rendu possible grâce à l’usage innovant des LED) transforme votre maison en un espace moderne et sophistiqué à la fois.

    Un flux de lumière uniforme
    Le luminaire Piega Luce fournit un flux de lumière uniforme au départ d’un boîtier minimaliste. Conçue spécialement pour illuminer des éléments allongés de votre intérieur, la lumière est diffusée le long de trois bords de l’ultra fin Piega Luce, comme si elle flottait en apesanteur, procurant un magnifique jeu d’ombre dans la maison. La lumière blanche et chaude générée par la technologie LED de Philips, dure longtemps et peut aisément être atténuée pour créer une ambiance plus intime.

    Un design naturel et minimaliste pour un intérieur inspirant 
    Le Piega Luce combine le meilleur du design et de l’engineering européens. Le module LED souple est enveloppé d’aluminium de grande qualité, revêtu ensuite d’un placage en noyer. Le luminaire Piega Luce est disponible en finition American Walnut ou Dark Smoke, pour un look vraiment unique.

    Tendance : bois minimaliste. Le design épuré s’écarte des couleurs et matériaux cliniques pour adopter un look réconfortant, mais contemporain à base de bois naturel aux tons chaleureux.

    Astuce : suspendez le Piega Luce au-dessus d’une surface allongée, comme une table de salle-à-manger ou un comptoir de cuisine, pour ajouter de l’élégance à l’espace et mettre les lignes du design en valeur. Utilisez le Piega Luce pour créer une lumière d’ambiance intime et chaleureuse lorsque vous partagez un bon moment de convivialité entre amis ou pour savourer tout simplement le confort de votre intérieur.

    S’intégrant à la collection innovante Lirio by Philips, Piega Luce est d’ores et déjà disponible en Belgique.

     

    Prix de vente conseillé : à partir de 299€

    Lirio by Philips Piega Luce : spécifications principales 

    • Le luminaire Piega Luce est ultra fin : 16 mm seulement
    • Un matériau optique spécifique distribue la lumière uniformément
    • La gamme se compose de deux suspensions (1400 et 1100 mm) et d’une applique murale
    • L’intensité de la lumière varie de 2400 lm pour la grande suspension à 1900 lm pour la petite, et est de 400 lm pour l’applique murale
    • Matériaux de qualité supérieure
    • Barrettes LED flexibles et de longue durée

    Pour plus d’informations, veuillez contacter :

    Sarah Facxin 
    PR Manager Lighting & Healthcare
    Tél. : +32 2 525 80 78 (ne pas publier)
    E-mail : sarah.facxin@signify.com


    Philips Customer Care Center, tél. 00800 7445 4775 

    A propos de Royal Philips :

    Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie quelque 114.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 24,8 milliards d’euros en 2012. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène dentaire.
    Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www.philips.com/newscenter.
     .