Bruxelles (Belgique) – Philips vient de lancer quatre nouvelles solutions de lampes pour moto qui émettent une lumière très forte sur la route, améliorant ainsi la vision nocturne du pilote et garantissant que les autres usagers de la route voient eux aussi mieux le pilote. Les modèles "Philips Vision Moto", "Philips CityVision Moto", "Philips X-tremeVision Moto" et "Philips BlueVision Moto" ont été conçus pour augmenter la sécurité routière et offrir une durabilité accrue ; ils se distinguent en outre par leur élégance.
La sécurité sur la route commence par un éclairage approprié
Pour les motocyclistes et les conducteurs de scooter, la sécurité dépend d'une combinaison de facteurs : freins, qualité des pneus et vêtements de protection. Tout commence toutefois par un éclairage efficace. Ces nouvelles solutions novatrices améliorent nettement la visibilité du conducteur et des autres usagers de la route en milieu urbain.
Les quatre lampes hautes performances comportent un filament optimisé. Fabriquées en verre au quartz de qualité supérieure pour une résistance maximale aux UV, elles comportent un support ultrarésistant qui peut supporter les fortes vibrations (jusqu'à 15 G) dues par exemple aux nids de poule. La pression et la composition adaptées du gaz de la lampe garantissent une durabilité maximale, ce qui évite d'avoir à les remplacer trop souvent.
Philips Vision Moto : une lumière abordable, mais pas au détriment de la qualité
Philips Vision Moto, qui offre un rendement lumineux jusqu'à 30% supérieur par rapport à une lampe standard, convient pour tous les motocyclistes et les conducteurs de scooter qui recherchent une qualité supérieure à un prix raisonnable.
Philips CityVision Moto : meilleure visibilité et différenciation dans le trafic urbain
Grâce à la réflexion orange du phare et à un rendement lumineux jusqu'à 40% plus élevé, la Philips CityVision Moto accroît la visibilité pour les autres usagers de la route en milieu urbain.
Philips X-tremeVision Moto: rendement maximal pour une vision maximale
De nuit, la Philips X-tremeVision Moto projette jusqu'à 100% plus de lumière sur la route qu'une lampe standard. La lampe offre ainsi un avantage considérable pour la sécurité sur les routes de campagne mal éclairées, et en particulier les allées sombres.
Philips BlueVision Moto : un design individuel et une touche distinctive
L'élégante Philips BlueVision Moto allie un éclairage au look xénon et une résistance maximale aux vibrations. La signalisation routière, les petits obstacles et les endroits dangereux sont vus plus aisément de nuit grâce à sa puissante lumière bleue. Bonus appréciable, le verre au quartz anti-UV de la pointe est pourvu d'un revêtement bleu qui donne à l'ampoule un design distinctif et garantit un effet visuel des plus réussis, tout en produisant une lumière blanche sur la route.