Signify CityMood, Urban road & street light, 70.8 W, 10440 lm, 3000 K, CRI70, Leveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, SL-PDR, STD
BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK
Uusi
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Musta, Yksi jauhemaalauskerros, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, 10440 lm, 70.8 W, 148 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Leveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, 5-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED120 [LED module 12000 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Huoltotunniste Kyllä
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta