Suomi - Suomeksi

Signify CityMood, Urban road & street light, 26.1 W, 2550 lm, 2200 K, CRI70, Symmetrinen valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B

Uusi

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Musta, Yksi jauhemaalauskerros, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, 2550 lm, 26.1 W, 98 lm/W, 2200 K, (0.520,0.4156) SDCM<5, CRI70, Symmetrinen valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 912300060516
Täysi tilauskoodi: 872016956851800

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote