Signify CityMood, Urban road & street light, 39.4 W, 5220 lm, 2700 K, CRI70, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK
Uusi
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Musta, Yksi jauhemaalauskerros, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, 5220 lm, 39.4 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.4577,0.4098) SDCM<5, CRI70, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, 5-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED60 [LED module 6000 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Huoltotunniste Kyllä
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta