Signify CityMood, Urban road & street light, 46.2 W, 7200 lm, 3000 K, CRI70, Keskileveä valonjako 10, Suojausluokka II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK
Uusi
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Musta, Yksi jauhemaalauskerros, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 7200 lm, 46.2 W, 156 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Keskileveä valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, 5-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED80 [LED module 8000 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Huoltotunniste Kyllä
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta