CoreLine wall-mounted – laadukas ja tehokas seinäasennettava valaisin
CoreLine-seinäasennusratkaisut lunastavat CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helposti asennettavista ja laadukkaista valaisimista. Nämä ohuet, pyöreät, pinta-asennettavat valaisimet on suunniteltu sekä katto- että seinäasennuksiin, mikä tekee niistä ihanteellisia esimerkiksi kulkualueille, sisäänkäynteihin, oleskelutiloihin ja taukotiloihin. Kolmen eri halkaisijavaihtoehdon tuoman monipuolisuuden ansiosta niiden moderni, tyylikäs muotoilu ja tasainen taustavalaistus integroituvat saumattomasti useimpien rakennusten arkkitehtuuriin. All-in-ominaisuudet tarjoavat jopa neljä lumenpakettia ja kaksi värilämpötilavaihtoehtoa yhdessä valaisimessa. Vaihtoehtoiset asennustavat mahdollistavat asentajille helpon valaisimen asennuksen paikan päällä käyttökohteen vaatimusten mukaisesti. CoreLine-seinävalaisimien asennus on nopeaa ja vaivatonta push-in-liittimien ansiosta. Sarjaan kuuluu versioita, joissa on DALI (keskushätäjärjestelmään yhteensopiva) sekä liike- ja päivänvaloantureita ryhmittelytoiminnoilla.
Ohut ja moderni muotokieli, litteä diffuusori
Kolme eri kokoa saatavilla, sopii moniin eri käyttökohteisiin
Halkaisija 200 mm, 300 mm tai 400 mm
Matala tuotekorkeus: vain 57 mm.