Philips KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava, 25 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU

Tuotteen kuvaus

L1500 mm; H70 mm, Alumiini, Alumiini, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 3400 lm, 25 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Keskileveä valokeila, Textured, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925868376
Täysi tilauskoodi: 871951462440500

Tekniset tiedot

  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei
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
    Luokka C, valaisimessa ei ole huollettavia osia, ei huollettavissa
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset