Philips KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19
SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK
Tuotteen kuvaus
L1200 mm; H70 mm, Alumiini, Musta, Musta (RAL9004), Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Keskileveä valokeila, Textured, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta