Suomi - Suomeksi

Philips KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19

SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK

Tuotteen kuvaus

L1200 mm; H70 mm, Alumiini, Musta, Musta (RAL9004), Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 2700 lm, 20.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Keskileveä valokeila, Textured, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925868364
Täysi tilauskoodi: 871951462428300

Tekniset tiedot

  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote