Suomi - Suomeksi

Philips KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava, 21 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU

Tuotteen kuvaus

L1200 mm; H70 mm, Alumiini, Alumiini, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Keskileveä valokeila, Textured, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925868356
Täysi tilauskoodi: 871951462420700

Tekniset tiedot

  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote