Suomi - Suomeksi

Philips MSR Platinum (Touring/Stage)

MSR Platinum 35 – parempi näyttämövalaistus

Tuotteet

Tuote Vertaa
773
53 300
8500
-
PGJX36

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Näyttämöllä tarvitaan nykypäivänä valaistusratkaisuja, jotka tuottavat erittäin kirkkaita ja suurikontrastisia valokeiloja varjojen välttämiseksi, kuten myös entistä pienempiä valaisimia, jotka tukevat luovuutta ja suunnittelun joustavuutta. Tätä tarvetta ajatellen Philips on kehittänyt erittäin tehokkaan, kirkkaan, kevyen ja kompaktin MSR Platinum 35 -järjestelmän, joka tuottaa uskomattoman valaistuselämyksen. Tämä valonlähdejärjestelmä on tehokas ja innovatiivinen työkalu, joka mahdollistaa intensiivisen valaistuksen luonnin ja jossa valon laatu on yhtä hyvä kuin muissa MSR-lampuissa. Poikkeuksellisen lyhyt valokaari tuottaa säkenöivän ja kirkkaan valon, joten tämä erittäin pienikokoinen versio sopii pieniin näyttämövalaisimiin.

Edut

  • Voimakas ja kirkas valokeila

  • Mahdollistaa pienempien ja kevyempien valaisinten suunnittelun

Ominaisuudet

  • Erittäin lyhyt kaari

  • Pienikokoinen järjestelmä

Käyttökohteet

  • Kiertue/lava
  • Esitykset/teatteri

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Lataukset