Tuotteet
| Tuote | Vertaa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24923921120594 | 200 | - | - | - | GX5.3 | ||
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24924862720540 | 250 | - | - | - | GX5.3 | ||
ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24924913220540 | 250 | - | - | - | GX5.3 |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Halogen Low Voltage - Pitkäikäinen, alhaiset kustannukset Useimpien pienjännitteisten halogeenilamppujen pitkää ikää on pidennetty Philipsin kehittämällä ainutlaatuisella P3-tekniikalla. Tämän ansiosta lamppua voidaan käyttää korkeammissa lämpötiloissa, pidentäen lampun elinikää ja vähentäen ennen aikaisia vikaantumisia sekä ylläpitokustannuksia. P3 varmistaa myös tasaisen, korkealaatuisen valovirran ja lamppua voidaan käyttää missä tahansa polttoasennossa. Tämän ansiosta voidaan suunnitella entistä pienempiä valaisimia. Lisäksi pienikokoinen hehkulanka tuottaa puhtaan valkoista valoa ja korkea keilan tehokkuus luo luonnollisia värejä lavalla, ilman kuumia kohtia.
Edut
Soveltuu edullisiin valaistusratkaisuihin
Ominaisuudet
Värilämpötila: 3100 K
Erittäin kompakti hehkulanka saa aikaan suuren hyötysuhteen