Philips CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi
CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT
Tuotteen kuvaus
CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 108 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9
Tekniset tiedot
- Lampun kanta E27
- Nimelliskäyttöikä 15 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä 50 000
- Lampun tyyppi LEDbulb
- Hyötyvalovirta Sphere
- Takuuaika 2 vuotta