Suomi - Suomeksi

Philips LED, PL-C, HF/verkkovirta, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 tuntia

CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3

Uusi

Tuotteen kuvaus

LED, PL-C, HF/verkkovirta, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 tuntia, 130 lm/W, EEL E, G24q-3, Lasi, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929004432302
Täysi tilauskoodi: 872110314756100

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    G24q-3
  • Nimelliskäyttöikä
    30 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    50 000
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Hyötyvalovirta
    Sphere
  • Takuuaika
    3 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote