Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 420 lm, CRI 97, 40000 tuntia

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 420 lm, CRI 97, 40000 tuntia, 62.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Tilauskoodi: 929003079102
Täysi tilauskoodi: 871951435853900

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    GU5.3
  • Nimelliskäyttöikä
    40 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    50 000
  • Lampun tyyppi
    LEDspot
  • Hyötyvalovirta
    Narrow Cone
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset