Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 410 lm, CRI 97, 40000 tuntia, Muovi
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D
Tuotteen kuvaus
MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 410 lm, CRI 97, 40000 tuntia, Muovi, 61.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Tekniset tiedot
- Lampun kanta
- GU5.3
- Nimelliskäyttöikä
- 40 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä
- 50 000
- Lampun tyyppi
- LEDspot
- Hyötyvalovirta
- Narrow Cone
- Takuuaika
- 5 vuotta