Suomi - Suomeksi

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 4000 K, 950 lm, CRI 95, 40000 tuntia

MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 4000 K, 950 lm, CRI 95, 40000 tuntia, 64.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Tilauskoodi: 929003043102
Täysi tilauskoodi: 871951433389500

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    G53
  • Nimelliskäyttöikä
    40 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    50 000
  • Lampun tyyppi
    LEDspot
  • Hyötyvalovirta
    Narrow Cone
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003043102 pdf 67.9 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 171.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003043102 fi_FI pdf 675.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003043102_EU
Useita resursseja
Product-Diagrams-929003043102_EU
Useita resursseja

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D IES 11.4 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-AR111-COMF-2165-Ref-929003042602 pdf 724.3 kB